제품 게시
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
Tertial door
    보관됨

    Tertial door

    별점 4.5/54.5(11 리뷰)
    Our latest designed glass door is a perfect match for your office environment. This refined door with a minimalist aluminium framework is mounted on pivots and provides a top of the art contemporary design.
    사양
    • Std dimensions
      Thickness 41mm
      Height 2034mm
      Width 832-932mm

      Hanging method
      Pivots

      Option(s)
      Swing : Single - Double
      With or without european lock

      Acoustic
      29 - 35 dB Rw
      28 - 34 dB RA

      Filling
      6mm glazing sandwiched in the framework

    기술 사양
    • 특징 참조TERTIAL
    • 제품군Portes
    • 제품분류Porte aluminium
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-06-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)3000
    • 너비(mm)1030
    • 깊이(mm)41
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료유리
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 광택
    • IFC 분류문
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드EF_25_30
    • Uniclass 2015 설명Doors and windows
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 10 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Doors and Frames
    • OmniClass 번호23-17 11 13 13
    • OmniClass 제목Aluminum Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드C1020
    • CSI 단일 형식 II 제목Interior Doors