제품 게시
Watertight Wall Mount PIR Sensor

Watertight Wall Mount PIR Sensor

IP66, NEMA 4X, outdoor rated, heavy duty wall or pendant mount sensor with -40°F to 149°F (-40°C to 65°C) operating temperature range and 160° of coverage.
기술 사양
  • 특징 참조hubbell-AHP1600WRP
  • 제품군Lighting Controls
  • 제품분류Extreme Temperature
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-09-28
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - Controls