제품 게시
Digital Countdown Timer

Digital Countdown Timer

Timer Switches, Single Pole, 8.3A120/277V AC, 30 Minute Delay Time Out, White.
  • 30 minute timer
  • Alert to OFF function - red LED will flash during the final 30 seconds
  • Designed for use on 120 or 277V AC circuits
  • Manual override to OFF
  • Pre-set 5 button selection with permanent time markings
기술 사양
  • 특징 참조hubbell-DT5030W
  • 제품군Lighting Controls
  • 제품분류Wall Switch Timers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-09-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)3.81
  • 너비(inches)1.75
  • 깊이(inches)1.73
관련성
  • 주 재료ABS
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전기 - Controls