제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/c039da1a-4e6a-4748-b006-ba482b81934d
홈
카테고리
위생
거울
CONNECT SPACE MIRROR 80X70 44W 230V A/STM
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
CONNECT SPACE MIRROR 80X70 44W 230V A/STM
Mirror 800x700x20 mm. Connect Space
다운로드
사양
사양
Mirror 800x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 800x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 44 W, IP44. Mirror 800x700x20 mm.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
E0384
제품군
Sanitary
제품분류
Bathroom Mirrors
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-06-18
에디션 넘버
1
링크
링크
제품 URL
http://www.idealstandard.it
설치 안내
http://www.idealstandard.it
제품 인증
http://www.idealstandard.it
기술 설명
http://www.idealstandard.it
관련성
관련성
주 재료
유리
순 중량(Kg)
8
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 거울
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 설명
Mirrors
OmniClass 번호
23-21 37 13 15
OmniClass 제목
Mirrors
지역 가용성
유럽
프랑스
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
다운로드
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
다운로드
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
다운로드
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
다운로드
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
다운로드