제품 게시
CONNECT SPACE MIRROR 130X70 90W 230V A/STM
CONNECT SPACE MIRROR 130X70 90W 230V A/STM
    Ideal Standard

    CONNECT SPACE MIRROR 130X70 90W 230V A/STM

    Mirror 1300x700x20 mm. Connect Space
    사양
    • Mirror 1300x700x20 mm. Connect Space - Mirror with anti-fog system. 1300x700x20 mm. Fixing kit included. To match the lights, check the compatibility matrix on p. 215 230 V ~, 50 Hz, 90 W, IP44. Mirror 1300x700x20 mm.
    기술 사양
    • 특징 참조E0386
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-18
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)12
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 설명Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors

    지역 가용성

    유럽
    프랑스