제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/e1bf5555-7ed4-461c-89f0-92b17dc39887
홈
카테고리
위생
거울
CONNECT MIRROR 120X70
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
CONNECT MIRROR 120X70
Specchio 1200x700x5 mm. Connect
다운로드
사양
사양
Specchio 1200x700x5 mm. Connect - Specchio 1200x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 1200x700x5 mm.
기술 사양
기술 사양
특징 참조
E6545
제품군
Sanitary
제품분류
Bathroom Mirrors
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-05-31
에디션 넘버
1
높이(mm)
700
너비(mm)
1200
깊이(mm)
4
링크
링크
제품 URL
http://www.idealstandard.it
설치 안내
http://www.idealstandard.it
제품 인증
http://www.idealstandard.it
기술 설명
http://www.idealstandard.it
관련성
관련성
주 재료
유리
순 중량(Kg)
8
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 거울
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 설명
Bathroom mirrors
OmniClass 번호
23-31 25 00
OmniClass 제목
Toilet and Bath Specialties
지역 가용성
유럽
독일
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
다운로드
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
다운로드
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
다운로드
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
다운로드
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
다운로드