제품 게시
CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70
CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70
    Ideal Standard

    CONNECT/CONCEPT Mirror 40X70

    별점 4.4/54.4(5 리뷰)
    Mirror 400x700x5 mm. Connect - Mirror 400x700x5 mm .. Fixing kit included .. Mirror 400x700x5 mm.
    사양
    • Mirror 400x700x5 mm. Connect - Mirror 400x700x5 mm .. Fixing kit included .. Mirror 400x700x5 mm.
    기술 사양
    • 특징 참조N1403
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)4.06
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 설명Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors

    지역 가용성

    유럽
    프랑스