제품 게시
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V
    Ideal Standard

    M+L MIRROR HIGH AMBIENT 60X70 36.2W 230V

    Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
    사양
    • Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
    기술 사양
    • 특징 참조T3350
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)26
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)6.12
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 설명Mirrors
    • OmniClass 번호23-21 37 13 15
    • OmniClass 제목Mirrors

    지역 가용성

    유럽
    불가리아
    이탈리아
    프랑스