제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
idealstandard/products/5dd3a6cf-5404-456a-af0f-8d255231b1a5
홈
카테고리
위생
거울
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
사용 불가: 미국
Ideal Standard
팔로우
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 80X70 37.2W 230V
Mirrors-Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light
다운로드
사양
사양
Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
기술 사양
기술 사양
특징 참조
T3351
제품군
Sanitary
제품분류
Bathroom Mirrors
유형
개체 (단일 개체)
게시일
2018-06-18
에디션 넘버
1
높이(mm)
700
너비(mm)
800
깊이(mm)
26
링크
링크
제품 URL
http://www.idealstandard.com
설치 안내
http://www.idealstandard.com
제품 인증
http://www.idealstandard.com
기술 설명
http://www.idealstandard.com
관련성
관련성
주 재료
유리
순 중량(Kg)
7.65
분류
분류
BIMobject 카테고리
위생 - 거울
IFC 분류
위생 터미널
Uniclass 2015 코드
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 설명
Mirrors
OmniClass 번호
23-21 37 13 15
OmniClass 제목
Mirrors
지역 가용성
유럽
불가리아
이탈리아
프랑스
비슷한 제품
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
다운로드
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
다운로드
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
다운로드
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
다운로드
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
다운로드
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
다운로드