제품 게시
Dolce Vita Wall Shelf
Dolce Vita Wall Shelf
    Ideal Standard

    Dolce Vita Wall Shelf

    Dolce Vita Wall Shelf
    사양
    • Dolce Vita Wall Shelf
    기술 사양
    • 특징 참조T5508
    • 제품군La Dolce Vita
    • 제품분류La Dolce Vita
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)52
    • 너비(mm)400
    • 깊이(mm)158
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료철
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC012353
    • ETIM 이름Accessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 설명Holders and hooks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties

    지역 가용성

    유럽
    그리스
    네덜란드
    독일
    러시아
    벨기에
    불가리아
    스페인
    영국
    이탈리아
    체코 공화국
    폴란드
    프랑스