제품 게시
CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS
CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS
    Ideal Standard

    CERASPRINT HAIRDRESSER MXR R-MTD CHR &HS

    Cerasprint mixer for Hair Salon with Essay Fit, Chrome 

    사양
    • Cerasprint mixer for Hair Salon with easy fit, Chrome 

    기술 사양
    • 특징 참조A5727
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)128
    • 너비(mm)200
    • 깊이(mm)111
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료크롬
    • 순 중량(Kg)1.61
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 설명Shower manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    유럽