제품 게시
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 RAIN SHOWER ROUND 300MM

    Idealrain round 300mm fixed rainshower head
    사양
    • Shower head 300 mm, Cylindrical design, “Easy clean” nozzles to prevent lime scale build-up and 12 l/min flow restrictor
    기술 사양
    • 특징 참조A5803
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류shower head set
    • 게시일2021-08-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)303
    • 너비(mm)303
    • 깊이(mm)350
    관련성
    • 주 재료금속
    • 순 중량(Kg)1.1
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 설명Shower manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카