제품 게시
Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser
Ideal Standard

Freedom Dual shower with M1 rain shower, fixed riser

Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
사양
  • Ceratherm 100 dual with idealrain rainshower m1, fixed riser 1.15 m, m3 kit and fastfix
기술 사양
  • 특징 참조A6290
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Shower mixers
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1252
  • 너비(mm)313
  • 깊이(mm)488
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)6.5
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_81
  • Uniclass 2015 설명Shower thermostatic water supply sets
  • OmniClass 번호23-31 17 00
  • OmniClass 제목Showers

지역 가용성

유럽