제품 게시
Iom Towel Rack
Iom Towel Rack
Iom Towel Rack
Iom Towel Rack
    Ideal Standard

    Iom Towel Rack

    Iom Towel Rack
    사양
    • Iom Towel Rack
    기술 사양
    • 특징 참조A9106
    • 제품군IOM
    • 제품분류IOM
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-08-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)612
    • 너비(mm)135
    • 깊이(mm)310
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 부 재료
    • 순 중량(Kg)1.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 변기 액세서리
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC012353
    • ETIM 이름Accessories bathroom accessories
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 설명Holders and hooks
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Bath Accessories
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties