제품 게시
IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM
IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM
IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM
IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM
    Ideal Standard

    IDEALRAIN CUBE M1 H/SPRAY 1F CHR 100MM

    Aste doccia + doccette Idealrain Cube-Doccetta M1/M3 Cube,
    사양
    • Doccetta M1/M3 Cube, dimensione 100x100 mm. Perfettamente funzionante a partire da una pressione di 0,1 bar. Ugelli facili da pulire, per prevenire l’accumulo di calcare. Riduttore di portata a 8 l/min.
    기술 사양
    • 특징 참조B0002
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower fittings package
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-23
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)0.23
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_80
    • Uniclass 2015 설명Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카