제품 게시
Active Basin Pillar Taps Lever Handles
Ideal Standard

Active Basin Pillar Taps Lever Handles

Active basin pillar taps with lever handles
사양
  • Pillar taps with lever handles, 5 L/min @ 3 bar pressure
기술 사양
  • 특징 참조B8074
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Water supply fittings for wash basins and troughs
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)123
  • 너비(mm)45
  • 깊이(mm)126
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)1.9
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류밸브
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets