제품 게시
KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU
KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU
    Ideal Standard

    KUBO PV 75 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN EU

    Kubo Outside Pivot Door, 750 mm Reversible, Satin 6 mm Safety Glass, Ideal Clean Coating

    사양
    • Kubo Outside Pivot Door, 750 mm, Reversible, with Satin 6 mm Safety Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean

    기술 사양
    • 특징 참조T7309
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower enclosures
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1950
    • 너비(mm)770
    • 깊이(mm)62.65
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)28
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers