제품 게시
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 H/SPRAY 1F CHROME 100MM

    Idealrain M1 100mm handspray
    사양
    • Single and 3 function versions, 100mm diameter, Sutable for low and high pressure and Limescale resistant rub clean nozzles. Removable 8 litres per minute eco flow regulator. Flow rate from 6 Litres per minute @ 0.1 bar.
    기술 사양
    • 특징 참조B9402
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류hand spray
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-03-13
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)256
    • 너비(mm)80
    • 깊이(mm)110
    관련성
    • 주 재료금속
    • 순 중량(Kg)0.19
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010161
    • ETIM 이름Hand shower
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 설명Shower heads
    • OmniClass 번호23-31 17 19
    • OmniClass 제목Shower Head Fixtures

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카