제품 게시
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500
    Ideal Standard

    IDEALRAIN M1 SH/SET 1F/100 W.BR F.M/1500

    Aste doccia + doccette Idealrain-Minikit doccia M1/M3,
    사양
    • Minikit doccia M1/M3, doccetta diametro 100 mm. Riduttore di portata a 8 l/min. Supporto a parete ad inclinazione regolabile. Tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.
    기술 사양
    • 특징 참조B9453
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower fittings package
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-05
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)0.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_75
    • Uniclass 2015 설명Shower fittings package
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 42 23
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Commercial Showers
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers

    지역 가용성

    유럽