제품 게시
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
JOY BATH FILLER 2-HOLE
    Ideal Standard

    JOY BATH FILLER 2-HOLE

    Joy Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes
    사양
    • Bath Filler, 2 holes. Available in four different finishes, Chrome (AA), Silver storm (GN), Brushed gold (A2) and Magnetic grey (A5)
    기술 사양
    • 특징 참조BC803
    • 제품군JOY
    • 제품분류BATH FILLER
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-08-04
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)72
    • 너비(mm)305
    • 깊이(mm)510
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)65
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets