제품 게시
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL
    Ideal Standard

    IDEALRAIN WALL BRACKET CYLINDRICAL

    Idealrain round shower handset elbow bracket
    사양
    • Hand shower support with G1/2 connection, Cylindrical design, Metal escutcheon with plastic insert and G 1/2 connection with back flow prevention
    기술 사양
    • 특징 참조BC807
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류wall bracket
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-08-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)57
    • 너비(mm)57
    • 깊이(mm)70
    관련성
    • 주 재료금속
    • 순 중량(Kg)0.19
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 설명Shower manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-19 25 13 21 17
    • OmniClass 제목Fittings

    지역 가용성

    유럽