제품 게시
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC
IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC
    Ideal Standard

    IDEALRAIN S1 RAIN SHOWER ROUND 200MM PLASTIC

    Idealrain ø200mm round rain shower
    사양
    • Plastic showerhead D200mm, 1-functional, With flow limiter 12l/min and with Easy clean - soft rub-clean nozzles reduce lime scale and facilitate cleaning
    기술 사양
    • 특징 참조BD140
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류product types not allocated
    • 게시일2021-08-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)205
    • 너비(mm)205
    • 깊이(mm)220
    관련성
    • 주 재료금속
    • 순 중량(Kg)0.49
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011329
    • ETIM 이름Shower mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 설명Shower manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카