제품 게시
CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
    Ideal Standard

    CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER EXPOSED SWISS

    CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
    사양
    • CERAPLAN BATH & SHOWER MIXER EXPOSED SWISS
    기술 사양
    • 특징 참조BD272
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Mixer taps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)185
    • 깊이(mm)190
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)2.67
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017610
    • ETIM 이름Sanitary taps
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 설명Bath taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets