제품 게시
MAGNUM FRONTAL RG 120 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL RG 120 RECT GLOSSY BRILL
    Ideal Standard

    MAGNUM FRONTAL RG 120 RECT GLOSSY BRILL

    Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1200 mm,Right Hand Version, 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    사양
    • Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1200 mm,Right Hand Version with 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass and Ideal Clean Coat for Easy Cleaning, Silver Finish.

    기술 사양
    • 특징 참조T9660
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower enclosures
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2004
    • 너비(mm)1210
    • 깊이(mm)91.48
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)53
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 샤워실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers