제품 게시
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
    Ideal Standard

    DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste
    사양
    • DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste | EasyFix, Click technology, FirmaFlow, SmartShine
    기술 사양
    • 특징 참조BD742AA
    • 제품군DOREA
    • 제품분류Taps & Mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)159
    • 너비(mm)47
    • 깊이(mm)144
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 설계국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)1.15
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EG017610
    • ETIM 이름Sanitary taps
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87
    • Uniclass 2015 설명Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets