제품 게시
Concept Air Small Pedestal
Ideal Standard

Concept Air Small Pedestal

Concept air small pedestal
사양
  • Small pedestal
기술 사양
  • 특징 참조E0784
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Washbasin taps
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)691
  • 너비(mm)167
  • 깊이(mm)159
관련성
  • 주 재료용화 자기
  • 순 중량(Kg)7.02
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Washtops
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 설명Pedestal wash basins