제품 게시
Concept Air Wall Mounted WC Pan
Ideal Standard

Concept Air Wall Mounted WC Pan

Concept air wall hung bowl with aquablade technology, wrapover seat
사양
  • Air wall hung bowl with aquablade technology, wrapover seat
기술 사양
  • 특징 참조E0796
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류WC pans
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)348
  • 너비(mm)363
  • 깊이(mm)543
관련성
  • 순 중량(Kg)22.36
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 설명WC pans
  • OmniClass 번호23-31 19 19 11
  • OmniClass 제목Water Operated Water Closets