제품 게시
CONNECT AIR E/PANEL 70 WHT SHRBTH UH EUR
CONNECT AIR E/PANEL 70 WHT SHRBTH UH EUR
CONNECT AIR E/PANEL 70 WHT SHRBTH UH EUR
CONNECT AIR E/PANEL 70 WHT SHRBTH UH EUR
    Ideal Standard

    CONNECT AIR E/PANEL 70 WHT SHRBTH UH EUR

    CONNECT AIR E/PANEL 70 WHT SHRBTH UH EUR
    사양
    • CONNECT AIR E/PANEL 70 WHT SHRBTH UH EUR
    기술 사양
    • 특징 참조E1148
    • 제품군CONNECT AIR
    • 제품분류BATH PANELS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)40
    • 너비(mm)510
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료플라스틱
    • 순 중량(Kg)1.3
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 스크린 및 칸막이
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs