제품 게시
CONNECT Space WC Pack CC WHITE & SEAT CORNER
CONNECT Space WC Pack CC WHITE & SEAT CORNER
    Ideal Standard

    CONNECT Space WC Pack CC WHITE & SEAT CORNER

    CONNECT Space WC Pack CC WHITE & SEAT CORNER
    사양
    • CONNECT SPACE WC PCK CC WHITE & SEAT CORNER
    기술 사양
    • 특징 참조E1299
    • 제품군CONNECT SPACE
    • 제품분류Bowl
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)775
    • 너비(mm)365
    • 깊이(mm)750
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)36.29
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    유럽