제품 게시
TEMPO ARC Rectangular 150x70 w Handgrip IFP+
Ideal Standard

TEMPO ARC Rectangular 150x70 w Handgrip IFP+

TEMPO ARC Rectangular 150x70 w Handgrip IFP+
사양
  • TEMPO ARC Rectangular 150x70 w Handgrip IFP+
기술 사양
  • 특징 참조E1556
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Baths
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-12-05
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)1500
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 순 중량(Kg)24.6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs