제품 게시
Calla Vanity Basin 80 3 Tap Hole
Calla Vanity Basin 80 3 Tap Hole
    Ideal Standard

    Calla Vanity Basin 80 3 Tap Hole

    Calla Vanity Basin 80 3 Tap Holes, Overflow, Glossy White
    사양
    • Vanity Basin 80cm with 3 hole overflow and 3 tap holes in glossy white finish
    기술 사양
    • 특징 참조E2243
    • 제품군Calla
    • 제품분류Basin
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)177
    • 너비(mm)865
    • 깊이(mm)538
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)25.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 44 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Catchbasins
    • OmniClass 번호23-11 21 21 13
    • OmniClass 제목Catch Basins