제품 게시
Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet
Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet
    Ideal Standard

    Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet

    Calla Close Coupled Tank, Push Button, Bottom Inlet for EU, Glossy White
    사양
    • Close Coupled Tank with push button and bottom inlet for EU market in glossy white finish
    기술 사양
    • 특징 참조E2512
    • 제품군Calla
    • 제품분류Cistern
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-12-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)421
    • 너비(mm)395
    • 깊이(mm)182
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)14
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011289
    • ETIM 이름Toilet closet
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 설명WC cisterns
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    유럽