제품 게시
DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG
Ideal Standard

DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG

별점 4.2/54.2(10 리뷰)

Dea- self standing bath  - 170x75

사양
  • Dea- self standing bath  - 170x75

기술 사양
  • 특징 참조E3066
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Baths
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2017-01-26
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)612
  • 너비(mm)746
  • 깊이(mm)1701
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 순 중량(Kg)54
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 설명Baths
  • OmniClass 번호23-31 15 00
  • OmniClass 제목Bathtubs

지역 가용성

유럽