제품 게시
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE
    Ideal Standard

    TONIC/TUR F/S BTH 180X80 WHITE

    Tonic II- Vasca per installazione a centro stanza dotata di colonna di scarico e telaio - 180x80
    사양
    • Vasca per installazione a centro stanza dotata di colonna di scarico e telaio - 180x80
    기술 사양
    • 특징 참조E3981
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Baths
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)800
    • 깊이(mm)1800
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)54
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs