제품 게시
CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down
CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down
    Ideal Standard

    CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down

    CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down
    사양
    • CONNECT FREEDOM floor standing bowl 360x550mm, wash-down
    기술 사양
    • 특징 참조E6072
    • 제품군CONNECT FREEDOM
    • 제품분류Bowl
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)460
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)550
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)32.9
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets