제품 게시
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
    Ideal Standard

    CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors

    CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
    사양
    • CONNECT ARC corner vanity unit 380x317mm, 2 doors
    기술 사양
    • 특징 참조E6606
    • 제품군CONNECT
    • 제품분류Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)535
    • 너비(mm)380
    • 깊이(mm)317
    관련성
    • 순 중량(Kg)8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 설명Vanity units