제품 게시
Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole
Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole
    Ideal Standard

    Concept Cube 55cm Short Projection Pedestal Washbasin, 2 Taphole

    Concept cube 55 cm short projection pedestal washbasin, 2 taphole
    사양
    • 55 cm short projection pedestal washbasin, 2 taphole
    기술 사양
    • 특징 참조E7885
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Washbasin taps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)175
    • 너비(mm)550
    • 깊이(mm)375
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 순 중량(Kg)15.09
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Washtops
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 설명Pedestal wash basins

    지역 가용성

    유럽