제품 게시
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
    Ideal Standard

    Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept arc 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    사양
    • 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    기술 사양
    • 특징 참조E7932
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Washbasin taps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)153
    • 너비(mm)351
    • 깊이(mm)262
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 순 중량(Kg)7.08
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Washtops
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 설명Pedestal wash basins