제품 게시
Studio (New) Back To Wall WC Pan
Studio (New) Back To Wall WC Pan
    Ideal Standard

    Studio (New) Back To Wall WC Pan

    Studio back-to-wall wc pan with horizontal outlet
    사양
    • Back-to-wall wc pan with horizontal outlet
    기술 사양
    • 특징 참조E8016
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류WC pans
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)400
    • 너비(mm)365
    • 깊이(mm)551
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 순 중량(Kg)19
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • OmniClass 번호23-31 19 19 11
    • OmniClass 제목Water Operated Water Closets