제품 게시
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL
    Ideal Standard

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Playa semi pedestal
    사양
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    기술 사양
    • 특징 참조J5031
    • 제품군PLAYA
    • 제품분류Sanitary: Other Sanitary
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-09
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)170
    • 너비(mm)200
    • 깊이(mm)700
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)11.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011445
    • ETIM 이름Washbasin column
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 설명Pedestal wash basins
    • OmniClass 번호23-21 25 23 15
    • OmniClass 제목Pedestals

    지역 가용성

    아프리카