제품 게시
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY
    Ideal Standard

    TONIC II H/R BSN 45X31 WHITE NOF RTH ASY

    Tonic II-Lavamani
    사양
    • Lavamani con foro laterale aperto. Copripiletta di scarico in ceramica, removibile, a corredo. Disponibile nella versione destra e sinistra. Installazione su mobile Tonic II (con nuovo sistema troppopieno nascosto Ideal Flow compatto incluso nel mobile) versione destra R4306 o versione sinistra R4318. Installazione su mensola sottolavabo lavabo Tonic II R4314 o con sifone lineare R6625AA. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    기술 사양
    • 특징 참조K0867
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Pedestal wash basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-04-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)145
    • 너비(mm)460
    • 깊이(mm)310
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 설명Wash basin systems