제품 게시
STRADA W/TOP 1184 GLS TPE VSL Basin No Cut
STRADA W/TOP 1184 GLS TPE VSL Basin No Cut
    Ideal Standard

    STRADA W/TOP 1184 GLS TPE VSL Basin No Cut

    Top 1169x442x25 mm. Without cut for round and oval road washbasins.
    사양
    • Top 1169x442x25 mm. Without cut for round and oval road washbasins.
    기술 사양
    • 특징 참조K2677
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom integrated furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-12-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)442
    • 너비(mm)1169
    • 깊이(mm)25
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)11
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture
    • OmniClass 번호23-21 19 00
    • OmniClass 제목Casework