제품 게시
HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 LEFT WHITE
HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 LEFT WHITE
HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 LEFT WHITE
HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 LEFT WHITE
    Ideal Standard

    HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 LEFT WHITE

    HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 LEFT WHITE
    사양
    • HOTLINE TUB OFFSET CNR 160X90 LEFT WHITE
    기술 사양
    • 특징 참조K2758
    • 제품군HOTLINE
    • 제품분류Bath Tub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)465
    • 너비(mm)1600
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)22
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs

    지역 가용성

    유럽