제품 게시
HOTLINE NEU panel for shower bath tub 830x830mm
HOTLINE NEU panel for shower bath tub 830x830mm
    Ideal Standard

    HOTLINE NEU panel for shower bath tub 830x830mm

    HOTLINE NEU panel for shower bath tub 830x830mm
    사양
    • HOTLINE NEU panel for shower bath tub 830x830mm
    기술 사양
    • 특징 참조K2777
    • 제품군HOTLINE NEU
    • 제품분류Bath Panel
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)255
    • 너비(mm)830
    • 깊이(mm)830
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)1.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 스크린 및 칸막이
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs