제품 게시
TONIC II corner bath tub 1400x1400mm
TONIC II corner bath tub 1400x1400mm
    Ideal Standard

    TONIC II corner bath tub 1400x1400mm

    TONIC II corner bath tub 1400x1400mm
    기술 사양
    • 특징 참조K2911
    • 제품군TONIC II
    • 제품분류Bath Tub
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-08-03
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)490
    • 너비(mm)1400
    • 깊이(mm)1400
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)34
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs