제품 게시
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE,  WHITE FRAME AND CLEAR GLASS
    Ideal Standard

    CONNECT 2 BIFOLD 85CM , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND CLEAR GLASS

    CONNECT 2 BIFOLD 85 , DOOR WITHOUT HANDLE, WHITE FRAME AND IDEAL CLEAN CLEAR GLASS
    기술 사양
    • 특징 참조K9692
    • 제품군CONNECT II
    • 제품분류Shower Enclosure
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-02-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)85
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)2025
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)32
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010034
    • ETIM 이름Corner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC 코드30181507
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Tub and Shower Enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 17
    • OmniClass 제목Shower Enclosures

    지역 가용성

    유럽