제품 게시
Idealite Flat Top Shower Tray, 760x760mm & CP Waste
Idealite Flat Top Shower Tray, 760x760mm & CP Waste
    Ideal Standard

    Idealite Flat Top Shower Tray, 760x760mm & CP Waste

    Idealite low profile square flat top shower tray
    사양
    • Low profile square flat top shower tray
    기술 사양
    • 특징 참조L6313
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower trays
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-01-26
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)136
    • 너비(mm)770
    • 깊이(mm)770
    관련성
    • 주 재료ABS
    • 부 재료폴리에스테르 수지
    • 순 중량(Kg)6.2
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • OmniClass 번호23-31 17 13
    • OmniClass 제목Shower Receptors

    지역 가용성

    유럽