제품 게시
CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70
CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70
    Ideal Standard

    CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70

    CONNECT SPECCHIO 60X70
    사양
    • Specchio 600x700x5 mm. Connect - Specchio rettangolare 600x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 600x700x5 mm.
    기술 사양
    • 특징 참조N1406
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom Mirrors
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)700
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)5
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)6.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 설명Bathroom mirrors
    • OmniClass 번호23-31 25 00
    • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties