제품 게시
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
    Ideal Standard

    SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    Solea™ M2 Control Plate
    사양
    • Solea Flush plate M2. Available in two different finishes, White and Chrome
    기술 사양
    • 특징 참조P0099
    • 제품군Solea
    • 제품분류FLUSH PLATE
    • 게시일2021-03-11
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)500
    • 너비(mm)595
    • 깊이(mm)391
    관련성
    • 주 재료금속
    • 순 중량(Kg)0.34
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 설명Flush control devices
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카