제품 게시
PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS
PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS
    Ideal Standard

    PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS

    Prosys in wall frame for washbasins with deck mouted taps
    사양
    • Prosys in wall frame for washbasins with deck mounted taps 

    기술 사양
    • 특징 참조R0102
    • 제품군PROSYS
    • 제품분류Wash Basin Frame
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1150
    • 너비(mm)500
    • 깊이(mm)120
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 순 중량(Kg)4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_20_85_09_98
    • Uniclass 2015 설명Wash basin support brackets
    • OmniClass 번호23-39 29 13 19 11
    • OmniClass 제목Surface Water Catch Basins, Grates, and Frames

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카